Publier vos produits
WallStoris Tumbler
WallStoris Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Tumbler

    Traduit par Google,
    Gobelet de WallStori
    Spécification
    • Surfaces: - 27921670 Matt Black - 27921700 Matt White Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, razors, tooth paste • with a partition that can be repositioned or removed • dishwasher safe, easy to clean
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27921XXX
    • Famille de produitsTooth brush tumbler
    • Groupe de produitsWallStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)126
    • Profondeur (mm)126
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)252
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010556
    • Nom ETIMToothbrush holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toothbrush holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings