Publier vos produits
28033USA Activera Select S Hand shower 95 2jet 2.5 GPM
hansgrohe

28033USA Activera Select S Hand shower 95 2jet 2.5 GPM

Activera Select S Hand shower 95 2jet 2.5 GPM
Spécification
  • Surfaces: - 28033001 Chrome - 28033671 Matt Black - 28033821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 95 mm • spray type: Rain, ImpactRain • convenient spray selection via Select button • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • EasySplit: simplified repair or disposal of the product • with internal water conduction • rinseable filter washer • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters
Spécifications techniques
  • Réference unique.28033USA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)226
  • Largeur (mm)94
  • Profondeur (mm)61
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)220
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010161
  • Nom ETIMHand shower
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis