Publier vos produits
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
    hansgrohe

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet

    Traduit par Google,
    hansgrohe Bidette douchette 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 28338000 Chrome Specification: • shower head size: 25 mm • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • non-return valve • with automatic resetting • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28338000
    • Famille de produitsSupplies
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie