Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/b7696780-0bd3-4cb2-a6d8-f996b8b84311
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
hansgrohe Shower holder Porter E
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
hansgrohe Shower holder Porter E
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe Support de douche Porter E
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
28387001
Famille de produits
Shower support
Groupe de produits
hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
30
Largeur (mm)
48
Profondeur (mm)
78
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
222
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010132
Nom ETIM
Hand shower holder
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
26422XXX Vernis Blend Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
Télécharger
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Télécharger
hansgrohe
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
Télécharger