Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/3bffae11-7ed8-4092-9203-4e4a6dedb0c4
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
hansgrohe Shower holder Porter E
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
hansgrohe Shower holder Porter E
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe Support de douche Porter E
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
28387821
Famille de produits
Shower support
Groupe de produits
hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
30
Largeur (mm)
48
Profondeur (mm)
78
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
En rapport
En rapport
Matériel principal
Chrome
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
222
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010132
Nom ETIM
Hand shower holder
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Télécharger
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Télécharger
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Télécharger
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Télécharger