Publier vos produits
Raindance Overhead shower Royale S 350 1jet
Raindance Overhead shower Royale S 350 1jet
    hansgrohe

    Raindance Overhead shower Royale S 350 1jet

    Traduit par Google,
    Raindance Douche de tête Royale S 350 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 28420000 Chrome - 28420020 Polished Chrome - 28420130 Polished Bronze - 28420140 Brushed Bronze - 28420250 Brushed Gold Optic - 28420260 Brushed Chrome - 28420300 Polished Red Gold - 28420310 Brushed Red Gold - 28420330 Polished Black Chrome - 28420340 Brushed Black Chrome - 28420800 Stainless Steel Optic - 28420820 Brushed Nickel - 28420830 Polished Nickel - 28420930 Polished Brass - 28420950 Brushed Brass - 28420990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 350 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 25 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ¾ • connection dimension: DN20 • not suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28420000
    • Famille de produitsOverhead showers
    • Groupe de produitsRaindance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers