Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set 31083007

No d'article: 31083007
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Metris
Groupe de produits: Basin mixers
Largeur (mm): 168
Hauteur (mm): 118
Profondeur (mm): 237
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 3.15

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 la description: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour chrome
Connection Size 28 ; 32 mm
Connection Type G1/2
Height 70 ; 128 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31083007
Model Reference 31083007
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®