Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm 31085000

No d'article: 31085000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Metris
Groupe de produits: Basin mixers
Largeur (mm): 53
Hauteur (mm): 164
Profondeur (mm): 132
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm

· consists of: Single lever basin mixer for concealed installation
wall-mounted, waste set
· projection 165 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· non-closing waste set
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15
· handle can be positioned on the right or left, depends on the basic
set installation


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 1.72

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 la description: Washbasin taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour chrome
Connection Type DN15
Depth 165 ; 177 mm
Height 68 mm
Material ceramic
Width 168 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/9/2017 12:00:00 AM
Description Metris Single lever basin mixer with spout 165 mm
Name Metris Single lever basin mixer with spout 165 mm 31085000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/9/2017 12:00:00 AM
Description Metris Single lever basin mixer with spout 165 mm
Features - handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation - projection 165 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - non-closing flush grated valve - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 31085000
Model Reference 31085000
Name Metris Single lever basin mixer with spout 165 mm 31085000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®