Publier vos produits
Metris Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set
hansgrohe

Metris Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo Metris 230 avec garniture de vidage
Spécification
  • Surfaces: - 31087000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 155 mm • spout height: 230 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
Spécifications techniques
  • Réference unique.31087000
  • Famille de produitsBasin mixers
  • Groupe de produitsMetris
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)255
  • Largeur (mm)115
  • Profondeur (mm)201
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets