Publier vos produits
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic Single lever basin mixer 110 with lever handle without waste set

    Traduit par Google,
    Metropol Classic Mitigeur lavabo 110 avec manette sans vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 31301000 Chrome - 31301090 Chrome/Gold Optic Specification: • ComfortZone 110 • projection: 113 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31301090
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsMetropol Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)188
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)157
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures