Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Metris 4-hole rim mounted bath mixer 31442000

No d'article: 31442000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Metris
Groupe de produits: Bath mixers
Largeur (mm): 435
Hauteur (mm): 214
Profondeur (mm): 263
Date de publication: 2019-03-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Metris 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, baton hand shower, shower
hose, shower holder
· projection 220 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 3.66

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 la description: Bath taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference la description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.811 gpm
Mount Type integrated shower support
Plumbing Fixture Type handles, escutcheon, diverter, bath filler

BIMobject®