Publier vos produits
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
    hansgrohe

    Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles

    Traduit par Google,
    Metropol Classic Mitigeur bain 4 trous sur jante avec manettes en croix
    Spécification
    • Surfaces: - 31449000 Chrome - 31449090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 204 mm • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31449000
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsMetropol Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)189
    • Largeur (mm)432
    • Profondeur (mm)309
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures