Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

No d'article: 31471000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Metris
Groupe de produits: Bath mixers
Largeur (mm): 124
Hauteur (mm): 974
Profondeur (mm): 300
Date de publication: 2019-03-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 9.16

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Description: Bath taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Chrome

BIMobject®