Publier vos produits
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR

    Traduit par Google,
    Logis Mitigeur lavabo monocommande avec robinet d'arrêt appareil avec douchette bidette et flexible de douche 160 cm DZR
    Spécification
    • Surfaces: - 31543000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose • ComfortZone 190 • spout height: 191 mm • swivel range 120° • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31543000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures