Publier vos produits
Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
    hansgrohe

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR

    Traduit par Google,
    Focus M41 Mitigeur de cuisine 260, vanne d'arrêt de l'appareil, 1 jet, DZR
    Spécification
    • Surfaces: - 31831000 Chrome - 31831670 Matt Black Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31831000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsFocus M41
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)353
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)238
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures