Publier vos produits
Metropol Single lever basin mixer 100 with lever handle for hand washbasins for cold water
Metropol Single lever basin mixer 100 with lever handle for hand washbasins for cold water
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 100 with lever handle for hand washbasins for cold water

    Traduit par Google,
    Metropol Robinet sur colonne 100 avec poignée à levier pour eau froide ou eau préréglée sans garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 32501000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 127 mm • spout height: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.32501000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsMetropol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)168
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets