Publier vos produits
Metropol Single lever basin mixer with lever handle with bidette hand shower
Metropol Single lever basin mixer with lever handle with bidette hand shower
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer with lever handle with bidette hand shower

    Traduit par Google,
    Metropol Mitigeur lavabo avec manette avec douchette bidette et flexible de douche 160 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 32522000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose, waste set • ComfortZone 110 • projection: 135 mm • spout height: 117 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.32522000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsMetropol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets