Publier vos produits
Metropol Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
Metropol Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Single lever shower mixer for exposed installation with lever handle

    Traduit par Google,
    Metropol Mitigeur de douche monocommande pour installation apparente avec poignée à levier
    Spécification
    • Surfaces: - 32560000 Chrome - 32560140 Brushed Bronze - 32560340 Brushed Black Chrome - 32560670 Matt Black - 32560700 Matt White - 32560990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.32560000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsMetropol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)137
    • Largeur (mm)219
    • Profondeur (mm)139
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets