Publier vos produits
Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet
    hansgrohe

    Status Single lever kitchen mixer M, device shut-off valve, 1jet

    Traduit par Google,
    Status Mitigeur de cuisine M, robinet d'arrêt d'appareil, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 32862000 Chrome Specification: • handle can be positioned on the right or left • swivel range 120° • normal spray • with integrated shut-off valve • device connection DN20 • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.32862000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsStatus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures