Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/314db89d-0608-45fa-8cdb-4daeb4bb6e87
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Divers
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
Indisponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
Traduit par Google,
Voir l'original
hansgrohe POE BWF 82-S25 filtre à contre-courant
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 40922007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN25 • flow rate (at 1.1 bar): 3.6 m³/h • point of entry
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
40922007
Famille de produits
Filtration
Groupe de produits
hansgrohe
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-23
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40922007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
3.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Divers
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Plumbing fixtures
Code UNSPSC
3018
Code CSI MasterFormat 2014
12 58 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Furniture
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
Télécharger