Publier vos produits
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter

    Traduit par Google,
    hansgrohe POE BWF 82-S32 filtre de lavage à contre-courant
    Spécification
    • Surfaces: - 40923007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN32 • flow rate (at 1.1 bar): 5.8 m³/h • point of entry
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40923007
    • Famille de produitsFiltration
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie
    Chine