Publier vos produits
Built-in sink 370/370
Built-in sink 370/370
    hansgrohe

    Built-in sink 370/370

    Traduit par Google,
    S71 S711-F765 Évier encastré 370/370
    Spécification
    • Surfaces: - 43303800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 845 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • predrilled tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.43303800
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsS71
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)865
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures