Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

S715-F450 Built-in sink 450 with drainboard 43306800

No d'article: 43306800
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: S71
Groupe de produits: Sinks
Largeur (mm): 1045
Hauteur (mm): 190
Profondeur (mm): 510
Date de publication: 2018-01-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
S715-F450 Built-in sink 450 with drainboard

· for installation in worktops from 25 mm
· material: stainless steel
· number of bowls: 1 main bowl
· with drainage
· predrilled tap hole
· orientation: bowl right
· sink depth: 190 mm
· cut-out dimensions: 1025 x 490 mm
· cabinet size: 60 cm
· type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or
flush-mount installation
· position overflow: on the right side of the bowl
· tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen
mixer
· corner radius: 10 mm


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 9.24

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Eviers
Classification IFC: Flow Terminal
Nom UNSPSC: Sinks
Code UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L7232
Uniclass 1.4 la description: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 la description: Kitchen sinks
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numéro OmniClass: 23-31 13 00
Titre OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures