No d'article: | 43307800 |
---|---|
Fabricant: | hansgrohe |
Famille de produits: | S71 |
Groupe de produits: | Sinks |
Largeur (mm): | 1045 |
Hauteur (mm): | 190 |
Profondeur (mm): | 510 |
Date de publication: | 2018-01-15 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43307800 |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 4059625007112 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/hansgrohe/product/43307800
Materiau principal: | |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Poids net (kg): | 9.34 |
Catégorie de BIMobject: | Cuisines - Eviers |
---|---|
Classification IFC: | Flow Terminal |
Nom UNSPSC: | Sinks |
Code UNSPSC: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Code: | L7232 |
Uniclass 1.4 la description: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 la description: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 la description: | Kitchen sinks |
NBS Reference Code: | 31-79 |
NBS Reference la description: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
Numéro OmniClass: | 23-31 13 00 |
Titre OmniClass: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®