Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

S712-F655 Built-in sink 180/450 43310800

No d'article: 43310800
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: S71
Groupe de produits: Sinks
Largeur (mm): 755
Hauteur (mm): 190
Profondeur (mm): 500
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
S712-F655 Built-in sink 180/450

· material: stainless steel
· number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl
· tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 80 cm
· type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or
flush-mount installation
· position overflow: on the right side of the main bowl
· tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen
mixer
· corner radius: 10 mm


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 7.75

Catégorie de BIMobject: Kitchen - Sinks
Classification IFC: Flow Terminal
Nom UNSPSC: Sinks
Code UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L7232
Uniclass 1.4 Description: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 Description: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Description: Kitchen sinks
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference Description: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numéro OmniClass: 23-31 13 00
Titre OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures