Publier vos produits
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    Traduit par Google,
    S51 S510-F450 Évier encastré 450
    Spécification
    • Surfaces: - 43312170 Graphiteblack - 43312290 Stonegrey - 43312380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 540 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.43312380
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsS51
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)205
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (26)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (13)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (6)
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (49)