Publier vos produits
Built-in sink 180/450
Built-in sink 180/450
    hansgrohe

    Built-in sink 180/450

    Traduit par Google,
    S51 S510-F635 Évier encastré 180/450
    Spécification
    • Surfaces: - 43315170 Graphiteblack - 43315290 Stonegrey - 43315380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 750 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 80 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the main bowl • sink depth: 190 mm • depth half sink: 140 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.43315170
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsS51
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)205
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisines - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks