Publier vos produits
Built-in sink 340/400 with drainboard
Built-in sink 340/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/400 with drainboard

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,
    S41 S4113-F340 Évier encastré 340 avec égouttoir
    Spécification
    • Surfaces: - 43337800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 895 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled • orientation: reversible • cabinet size: 45 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.43337800
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsS41
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)915
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures