Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660 43921000

No d'article: 43921000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: hansgrohe
Groupe de produits: Waste systems sink
Largeur (mm): 324
Hauteur (mm): 262
Profondeur (mm): 532
Date de publication: 2019-03-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
hansgrohe D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Materiau principal: Other
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 0.7

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Soupapes
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valve parts or accessories
Code UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 la description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-93
Uniclass 2.0 la description: Valve Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54
Uniclass 2015 la description: Valve products
NBS Reference Code: 94-93
NBS Reference la description: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nom Valeur
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®