Publier vos produits
50001XXX hansgrohe Set Complet de vidage
50001XXX hansgrohe Set Complet de vidage
    hansgrohe

    50001XXX hansgrohe Set Complet de vidage

    hansgrohe Set Complet de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 50001000 chromé - 50001020 polished chrome - 50001130 bronze poli - 50001140 bronze brossé - 50001250 aspect or brossé - 50001260 chrome brossé - 50001300 or rouge poli - 50001310 or rouge brossé - 50001330 chrome noir poli - 50001340 noir chromé brossé - 50001420 platine - 50001430 rouge - 50001450 blanc - 50001460 blanc - 50001480 jaune - 50001610 noir - 50001650 aranja - 50001670 noir mat - 50001700 blanc mat - 50001800 aspect acier - 50001810 satinox - 50001820 nickel brossé - 50001830 nickel poli - 50001840 laiton précieux - 50001880 chromé mat - 50001930 polished brass - 50001950 brushed brass - 50001990 aspect doré poli Specification: • ne ferme pas • pour lavabos et lave-mains sans trop-plein • laiton • dimension du raccordement 1 ¼"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.50001XXX
    • Famille de produitsWaste systems washbasin
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)195
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures