Publier vos produits
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    hansgrohe Siphon modèle standard
    Spécification
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Spécifications techniques
    • Réference unique.53002000
    • Famille de produitsSiphons/Angle valves
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)298
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011344
    • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-27 37 00
    • Titre OmniClassLiquid Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING