Publier vos produits
Pipe trap easy to install
Pipe trap easy to install
    hansgrohe

    Pipe trap easy to install

    3.6 out of 5 stars3.6(5 reviews)
    Traduit par Google,
    hansgrohe Siphon facile à installer
    Spécification
    • Surfaces: - 53010000 Chrome - 53010330 Blue - 53010430 Red - 53010450 White - 53010460 Grey - 53010480 Yellow - 53010570 Green - 53010610 Black - 53010650 Aranja - 53010660 Porphyr - 53010800 Stainless Steel - 53010810 Satinox - 53010840 Fine Brass - 53010880 Satin Chrome - 53010920 n.a. - 53010990 n.a. Specification: • adjustment distance 30 - 120 mm • distance to wall 300 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Spécifications techniques
    • Réference unique.53010000
    • Famille de produitsSiphons/Angle valves
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)352
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011344
    • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numéro OmniClass23-27 37 00
    • Titre OmniClassLiquid Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING