Publier vos produits
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console
    hansgrohe

    54306XXX Xilesa E Vanity unit 1375/550 with 4 drawers PushOpen for console

    Traduit par Google,

    Meuble vasque Xilesa E 1375/550 avec 4 tiroirs PushOpen pour console

    Spécification
    • Surfaces: - 54306550 Cashmere Oak - 54306700 Matt White - 54306760 Slate Matt Grey - 54306780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • open via PushOpen function • opening type: full pull-out • 4 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Spécifications techniques
    • Réference unique.54306XXX
    • Famille de produitsVanity unit
    • Groupe de produitsXilesa E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)620
    • Largeur (mm)1375
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)62.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011382
    • Nom ETIMWashbasin lower cupboard
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework