Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/3e083e5e-980c-43e8-a5fd-57900b3bcb35
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Drainage
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
Traduit par Google,
Voir l'original
RainDrain Match Regular Finish set bonde de douche 600 avec cadre réglable en hauteur
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 56116801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
56116USA
Famille de produits
Finish sets shower drains
Groupe de produits
RainDrain Match Regular
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-07-31
Numéro d'édition
1
Hauteur (pouces)
25
Largeur (pouces)
81
Profondeur (pouces)
555
Liens
Liens
URL du produit
https://pro.hansgrohe.com/articledetail--56116801
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Lbs)
351
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Drainage
Classification IFC
Raccord de Tuyauterie
Code ETIM
EC011720
Nom ETIM
Shower drain
Nom UNSPSC
Plumbing adapters
Code UNSPSC
40141719
Code Uniclass 2015
Pr_65_52_25
Description de l'Uniclass 2015
Drainage traps and accessories
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numéro OmniClass
23-31 17 29
Titre OmniClass
Shower Drains
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
RainDrain Match Linear shower drain 70 cm with height adjustable frame
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for free mounting
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for flat installation
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 80 cm cuttable for free mounting
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Télécharger