Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hansgrohe/products/176d38b8-a53c-40c9-8724-affd484f9e66
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Conduits de douche
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
Disponible en États-Unis
hansgrohe
Suivre
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
Traduit par Google,
Voir l'original
RainDrain Minimalistic Finish set caniveau de douche 1200
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 56223001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
56223USA
Famille de produits
Finish sets shower drains
Groupe de produits
RainDrain Minimalistic
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-03-17
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
35
Largeur (mm)
85
Profondeur (mm)
1200
Liens
Liens
URL du produit
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
Instructions d'installation
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
Vidéo d'instruction
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
Description technique
https://www.hansgrohe.com/articledetail--56223001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Conduits de douche
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_70_55_96_83
Description de l'Uniclass 2015
Shower tray wastes
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numéro OmniClass
23-31 17 29
Titre OmniClass
Shower Drains
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
Télécharger
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Télécharger
hansgrohe
26422XXX Vernis Blend Set de douche 2jet avec barre Unica 65 cm
Télécharger
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
Télécharger
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Télécharger
hansgrohe
Xelu Q Tall cabinet Dark Walnut 400/350, door hinge left
Télécharger