Publier vos produits
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
    hansgrohe

    RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics

    Traduit par Google,
    RainDrain Point Drain à point de consigne complet 150/150 Nordics
    Spécification
    • Surfaces: - 56253800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, base set, siphon, screed protection cover • pre-assembled sealing membrane • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: pre-assembled horizontally, can be used vertically • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 45 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 54 mm • Basic set height: 54 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56253XXX
    • Famille de produitsRainDrain Point
    • Groupe de produitsShower drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)146
    • Profondeur (mm)146
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains