Publier vos produits
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover

    Traduit par Google,
    RainDrain Go Kit complet de caniveau de douche 700 carrelable avec couvercle arrière
    Spécification
    • Surfaces: - 56272671 Matt Black - 56272801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 67 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56272USA
    • Famille de produitsShower drains
    • Groupe de produitsRainDrain Go
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1.63
    • Largeur (mm)4.44
    • Profondeur (mm)27.62
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures