Publier vos produits
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Traduit par Google,
    Exafill S Basic set remplisseur de baignoire, vidage et trop-plein pour baignoires standard
    Spécification
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Spécifications techniques
    • Réference unique.58115180
    • Famille de produitsBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Groupe de produitsExafill S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)578
    • Largeur (mm)575
    • Profondeur (mm)103
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numéro OmniClass23-21 23 27
    • Titre OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures