Publier vos produits
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    hansgrohe

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set

    Traduit par Google,
    Exafill S Finish set remplisseur de baignoire, vidage et trop-plein
    Spécification
    • Surfaces: - 58117000 Chrome - 58117020 Polished Chrome - 58117090 Chrome/Gold Optic - 58117130 Polished Bronze - 58117140 Brushed Bronze - 58117250 Brushed Gold Optic - 58117260 Brushed Chrome - 58117300 Polished Red Gold - 58117310 Brushed Red Gold - 58117330 Polished Black Chrome - 58117340 Brushed Black Chrome - 58117420 Platinum - 58117450 White - 58117670 Matt Black - 58117700 Matt White - 58117800 Stainless Steel Optic - 58117810 Satinox - 58117820 Brushed Nickel - 58117830 Polished Nickel - 58117880 Satin Chrome - 58117930 Polished Brass - 58117950 Brushed Brass - 58117990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: cover, security plug • TÜV certified • suitable for standard and special bath tubs • wide flood jet • jet former can be adjusted by 30° • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.58117000
    • Famille de produitsBath filler with waste and overflow
    • Groupe de produitsExafill S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)276
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)208
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 21
    • Titre OmniClassSanitary Disposal Connectors
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste