Publier vos produits
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Traduit par Google,
    Flexaplus Kit complet de vidage et de trop-plein pour baignoires standard
    Spécification
    • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.58143000
    • Famille de produitsBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Groupe de produitsFlexaplus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numéro OmniClass23-21 23 27
    • Titre OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures