Publier vos produits
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Traduit par Google,
    Flexaplus S Set complet de vidage et de trop-plein pour baignoires standard
    Spécification
    • Surfaces: - 58150000 Chrome - 58150020 Polished Chrome - 58150130 Polished Bronze - 58150140 Brushed Bronze - 58150250 Brushed Gold Optic - 58150260 Brushed Chrome - 58150300 Polished Red Gold - 58150310 Brushed Red Gold - 58150330 Polished Black Chrome - 58150340 Brushed Black Chrome - 58150800 Stainless Steel Optic - 58150820 Brushed Nickel - 58150830 Polished Nickel - 58150930 Polished Brass - 58150950 Brushed Brass - 58150990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.58150000
    • Famille de produitsBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Groupe de produitsFlexaplus S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)635
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numéro OmniClass23-21 23 27
    • Titre OmniClassResidential Waste Disposal Units