Publier vos produits
60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60135XXX EluPura Original S Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush

    Traduit par Google,
    EluPura Original S WC sur pied à encastrer 640 dos au mur avec sortie horizontale/verticale sans bride AquaChannel Flush
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60135450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushes with 4.5 l
      • Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • visible fixation
      • horizontal/vertical outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.60135XXX
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsEluPura Original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)35.03
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets