Publier vos produits
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow

    Traduit par Google,
    Xuniva D Vasque à poser 550/450 avec trou pour robinetterie et trop-plein
    Spécification
    • Surfaces: - 60160450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • 550 x 450 mm • installation type: built-in
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60160XXX
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsXuniva D
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures