Publier vos produits
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
    hansgrohe

    60271XXX EluPura Original Q Tank side inlet

    Traduit par Google,
    Entrée latérale du réservoir EluPura Original Q
    Spécification
    • Surfaces:

      - 60271450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 6 l according to EN997
      • operation via push button
      • dual flushing
      • cistern flush volume large: 6 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Spécifications techniques
    • Réference unique.60271XXX
    • Famille de produitsTop mounted cisterns
    • Groupe de produitsEluPura Original
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)14.37
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC