Publier vos produits
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Traduit par Google,
    Xelu Q Lavabo avec étagère à gauche 800/480 avec trou pour robinetterie sans trop-plein, SmartClean
    Spécification
    • Surfaces: - 61030450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • with one tap hole • without overflow • with shelf left • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.61030XXX
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsXelu Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures