Publier vos produits
Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Handrinse basin 500/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Traduit par Google,
    Xevolos E Lave-mains 500/480 avec trou pour robinetterie sans trop-plein, SmartClean
    Spécification
    • Surfaces: - 61088450 White Specification: • consists of: handrinse basin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with one tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 500 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.61088XXX
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsXevolos E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures