Publier vos produits
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean

    Traduit par Google,
    Bidet suspendu EluPura Q 540 avec trou pour robinet et trop-plein, SmartClean
    Spécification
    • Surfaces: - 61170450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Spécifications techniques
    • Réference unique.61170XXX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)20.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures