Publier vos produits
EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC Set 540 rimless with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, HygieneEffect

    Traduit par Google,
    EluPura Q Ensemble WC suspendu 540 sans rebord avec abattant et couvercle avec SoftClose et QuickRelease, HygieneEffect
    Spécification
    • Surfaces: - 62023450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, WC cover • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • type: Wall hung WC Set • with concealed siphon • rimless • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • easy handling via push button • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fastening for the WC • water connection: rear • with soft-close mechanism • QuickRelease: quick removable toilet seat and cover
    Spécifications techniques
    • Réference unique.62023XXX
    • Famille de produitsToilet combinations
    • Groupe de produitsEluPura Q
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)445
    • Largeur (mm)366
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets