No d'article: | 71050000 |
---|---|
Fabricant: | hansgrohe |
Famille de produits: | Novus |
Groupe de produits: | Basin mixers |
Largeur (mm): | 47 |
Hauteur (mm): | 149 |
Profondeur (mm): | 144 |
Date de publication: | 2018-01-15 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71050000 |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: | 4059625008614 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/hansgrohe/product/71050000
Materiau principal: | Chrome |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Poids net (kg): | 1.36 |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Robinetterie |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Sanitary ware |
Code UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
Uniclass 1.4 la description: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 la description: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 la description: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Code: | 31-75 |
NBS Reference la description: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numéro OmniClass: | 23-31 11 00 |
Titre OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 0.5 in |
Flow Rate | 1.32 gpm |
Material | ceramic |
Mounting | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Pillar tap 70 without waste set |
Name | Novus Pillar tap 70 71050000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Pillar tap 70 without waste set |
Features | " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15" |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Novus Pillar tap 70 71050000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®