Publier vos produits
Logis Pillar tap 70 for cold water without waste set
Logis Pillar tap 70 for cold water without waste set
    hansgrohe
    Archivé

    Logis Pillar tap 70 for cold water without waste set

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Spécification
    • Surfaces: - 71120000 Chrome - 71120670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 84 mm • spout height: 79 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves 90° • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71120000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)133
    • Largeur (mm)47
    • Profondeur (mm)117
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures